norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK 
taille du système 80 mm
42208-10

Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les broches de serrage à queue d'aronde UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.
Aucun filetage n'est nécessaire pour la fixation de la broche de serrage, car celle-ci s'effectue par la queue d'aronde sur un bord de serrage de la pièce à usiner.

On peut atteindre des forces de serrage jusqu'à 15 000 N.
Les couples de serrage suivants doivent être respectés lors de la fixation des broches de serrage :
- matériaux en acier : 55 Nm.
- matériaux en aluminium : 17 Nm.

La broche de serrage à queue d'aronde UNILOCK ne doit être utilisée que sans la fonction turbo du module de bridage.

En cas de vissage multiple (interface à centrage précis) des broches de serrage à queue d'aronde, il faut tenir compte de l'orientation des surfaces des coulisseaux. Pour la broche de serrage à queue d'aronde de forme B, le guide doit être orienté à 90° par rapport à la surface du coulisseau.
Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Pas de filetage de fixation nécessaire dans la pièce.
- Profondeur de montage réduite grâce à la queue d'aronde.
Contenu de la livraison1x broche de serrage à queue d'aronde avec vis de fixation.Indication de dessin :
1) Vissage unique, interface perdue
2) Vissage multiple, interface à centrage précis

a) arbre de contrôle. Contrôle avec billes
b) billes
c) pour surface du coulisseau
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42208-10 Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm 297 kB

Dessins

Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK 
taille du système 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH1H2H3SWCAOAcc.PrixCommander
42208-10-140320308A39,53235,1353,23,33,58 0,00 €
42208-10-240320308B39,53235,1353,23,33,58 0,00 €
42208-10-340320308C39,53235,1353,23,33,58 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83