norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Broche de serrage de compensation UNILOCK 
taille du système 80 mm
42208-05

Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier inoxydable.Finition :Surfaces fonctionnelles rectifiées. Nota :Les broches de serrage de compensation UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.

Le type de forme axe X permet d'obtenir une compensation de l'entraxe de ± 1 mm dans une direction.
Le type de forme axe XY permet d'obtenir une compensation de l'entraxe de ± 1 mm dans toutes les directions.

Les broches de serrage de compensation UNILOCK associées aux vis de fixation M10 permettent d'atteindre des forces de serrage jusqu'à 35 000 N.

Vous trouverez d'autres broches de serrage avec la même taille de système sous les références 42208, 42209, 42210 et 42208 à tige filetée.
Montage :Voir contour de montage.Avantages :Compensation de l'entraxe de ±1 mm possible dans une direction/toutes les directions.Contenu de la livraison1x tenon de serrage de compensation avec vis de fixation.Indication de dessin :
1) Précision de répétition <0,05 mm
2) ±1 mm de compensation de l'entraxe
3) contour de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42208-05 Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm 203 kB

Dessins

Broche de serrage de compensation UNILOCK 
taille du système 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeFormeD

D1GHH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
42208-05-1402503101Axe XA39,525M1035,1142,93,51823 0,00 €
42208-05-1402503102Axe XYA39,525M1035,1142,93,51823 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83