norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm
42209-10

Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base souple, surfaces fonctionnelles rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner. Ces adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce à usiner et montés avec elle sur les modules de bridage pneumatiques. Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762
2) Tenon de serrage et centrage = forme A
Tenon de serrage de compensation = forme B
Tenon de serrage = forme C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42209-10 Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm 162 kB

Dessins

Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83