norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42206

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils inoxydable.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition :Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Tenon de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner. Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce puis montés avec elle sur le module de base ou le module entretoise. Les adaptateurs réducteurs existent en version rigide.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42206 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 222 kB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeDHH1CAOAcc.PrixCommander
42206-501101durACimblotM10X1005025,5 0,00 €
42206-502101durBtige d'équilibrageM10X1005025,5 0,00 €
42206-503101durCBoulon De SerrageM10X1005025,5 0,00 €
42206-501121durACimblotM12X1005027,5 0,00 €
42206-502121durBtige d'équilibrageM12X1005027,5 0,00 €
42206-503121durCBoulon De SerrageM12X1005027,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83