norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42203

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base et broche de serrage oxydés.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines réhausses. En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.Sur demande :avec sécurité anti-rotation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42203 Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 238 kB

Dessins

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeHSWCouple
de serrage
max Nm
Force de traction
kN
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
42203-120750sans sécurité anti-rotation75615152.85 0,00 €
42203-121000sans sécurité anti-rotation100615153.65 0,00 €
42203-121250sans sécurité anti-rotation125615154.5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83