norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm
42213

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis CHC rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42213 Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm 186 kB

Dessins

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2LL1L2L3L4SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
42213-1610104016M10x1,520,940,5288,57-847 0,00 €
42213-1612104916M12x1,7520,95037,51817,5-1075 0,00 €
42213-1612104016M12x1,7520,940,5289,58-1063 0,00 €
42213-1616105516M16x220,958,543,52423,5-10100 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83