norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42212

Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des tenons de serrage utilisés pour fixer les pièces. Elles servent également à positionner et fixer les modules de base.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42212 Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 118 kB

Dessins

Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
42212-1205012M1217,96250221075 0,00 €
42212-1605516M1620,970552410100 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83