norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour rainures en T, à pas de 80 mm
42211

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour rainures en T, à pas de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK pour rainures en T sont conçus pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainure. Les tenons de serrage pour rainures en T sont positionnés et fixés en conséquence sur la table à rainures de machine-outils.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42211 Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour rainures en T, à pas de 80 mm 232 kB

Dessins

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour rainures en T, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1BH
min.
CAOAcc.PrixCommander
42211-114AM12M101414 0,00 €
42211-118AM16M121818 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83