norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces à pas de 80 mm
42210

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces à pas...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce, puis l’ensemble est assemblé au module de base ou au module entretoise. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce à l’aide de vis CHC rectifiées (42212, 42213).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42210 Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces à pas de 80 mm 282 kB

Dessins

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2CAOAcc.PrixCommander
42210-12A1218,4 0,00 €
42210-16A1621,1 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83