norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.Nota :Les modules de serrage doubles UNILOCK conviennent tout particulièrement pour le serrage direct de pièces. Les pièces à géométrie complexe peuvent ainsi être complètement usinées des 4 ou 5 côtés.
Les modules de serrage doubles UNILOCK peuvent être montés dans toutes les positions. Les forces de serrage élevées sont produites par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression). Le desserrage s'opère via un système pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNILOCK associés aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
Force de serrage (M10) 35 000 N/module
Force de serrage (M12) 50 000 N/module
Force de serrage (M16) 75 000 N/module

Contenu de la livraison :
1 module de serrage double comprenant 3 joints pour prise d'air.
Données techniques :Pression d'ouverture : 6 bar, air lubrifié
Pression du turbo : 6 bar
Prise d'air : G 1/8
Répétabilité ≤ 0,005 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42782 Module de serrage double UNILOCK 286 kB

Dessins

Module de serrage double UNILOCK

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83