norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps plastique.
Palier inox 1.4112.
Palier lisse POM.
Insert et graisseur inox 1.4301.

Finition :Palier lisse blanc.
Corps vert.
Pièces en inox naturel.
Nota :Les corps sont très robustes et affichent un bonne résistance à l'usure et aux chocs. Ils résistent aux principales bases, aux acides faibles (PH 4-9) et aux solutions salines. Contrairement aux corps en fonte ou en acier, les corps plastique empêchent la formation de micro-organismes.
Indication de dessin :
1) roulement à bille
2) palier lisse
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24264-01 Unité de palier de boîtier palier applique, boîtier en plastique 184 kB

Dessins

Unité de palier de boîtier palier applique, boîtier en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
de composant
BoîtierDBED3LL2L3A2CAOAcc.PrixCommander
24264-01-12201acier inoxydable201128763,51136,327,813,417,8 0,00 €
24264-01-15202acier inoxydable202158763,51136,327,813,417,8 0,00 €
24264-01-20204acier inoxydable204208763,51136,327,813,417,8 0,00 €
24264-01-25205acier inoxydable2052595701136,72814,317 0,00 €
24264-01-30206acier inoxydable20630107831141,431,514,319,2 0,00 €
24264-01-35207acier inoxydable20735118921346,934,815,521,5 0,00 €
24264-01-40208acier inoxydable208401301021453,237,51723 0,00 €
24264-01-112201pom201128763,51136,327,813,4- 0,00 €
24264-01-115202pom202158763,51136,327,813,4- 0,00 €
24264-01-120204pom204208763,51136,327,813,4- 0,00 €
24264-01-125205pom2052595701136,72814,3- 0,00 €
24264-01-130206pom20630107831141,431,514,3- 0,00 €
24264-01-135207pom20735118921346,934,815,5- 0,00 €
24264-01-140208pom208401301021453,237,517- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83