norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition :Corps zingué.Nota :Le palier auto-aligneur est composé d'un roulement à bille étanche à une seule rangée de billes avec une bague extérieure sphérique monté dans un boîtier en tôle d'acier. La surface sphérique du palier permet de compenser les défauts d'alignement de l'arbre. Les paliers sont fabriqués avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.

Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré.

La charge statique du boîtier doit être prise en considération. Elle est inférieure à la charge de base du palier.
Plage de température :-15 °C jusqu’à +100 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24225 Palier à semelle BPP 152 kB

Dessins

Palier à semelle BPP

Sélection/filtre d'articles

RéférencePalierBoîtierD

A1BD3EHH1LL1SαVis de
fixation
Charge statique
max. en
kN
CAOAcc.PrixCommander
24225-12201B 201PP 201126869,56843,822,225223,210°M82,16 0,00 €
24225-15202B 202PP 202156869,56843,822,225223,210°M82,16 0,00 €
24225-17203B 203PP 203176869,56843,822,225223,210°M82,16 0,00 €
24225-20204B 204PP 204207989,57650,525,432253,210°M82,62 0,00 €
24225-25205B 205PP 205257,510811,58656,528,63227410°M103,72 0,00 €
24225-30206B 206PP 20630811711,59566,333,33830410°M104,41 0,00 €
24225-35207B 207PP 207358,512911,51067839,742324,610°M104,9 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83