norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition :Etanchéité des deux côtés et bague extérieure sphérique.Nota :La structure interne des roulements auto-aligneurs correspond aux standards des roulements à billes rainurés des gammes 6200 et 6300. Ils comportent cependant une bague intérieure élargie pour simplifier la fixation sur les arbres. Les bagues intérieures sont fabriquées avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.

Les roulements auto-aligneurs sont livrés prêts à monter et lubrifiés à vie avec une graisse pour roulements adaptée.
Plage de température :-15 °C jusqu’à +100 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24235 Roulement auto-aligneur B 178 kB

Dessins

Roulement auto-aligneur B

Sélection/filtre d'articles

RéférencePalierDAA1A2D1D2L1L2Vis de
fixation
Charge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
24235-12201B 201121664,524,7402212M5x0,87,364,48 0,00 €
24235-15202B 202151664,524,7402212M5x0,87,364,48 0,00 €
24235-17203B 203171664,524,7402212M5x0,87,364,48 0,00 €
24235-20204B 204201874,529472514M5x0,89,886,2 0,00 €
24235-25205B 2052519,57,55,534522715M6x0,7510,786,98 0,00 €
24235-30206B 20630228640,5623016M6x0,7514,9710,04 0,00 €
24235-35207B 2073523,58,56,548723217M8x119,7513,67 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83