norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps 1.4301.
Palier inox 1.4112.
Palier lisse POM.

Finition :Palier lisse blanc.
Pièces en inox naturel.
Nota :Ces paliers à semelle en acier inoxydable ont les mêmes dimensions que les paliers standard des principaux fabricants et peuvent donc être utilisés ou remplacés dans des systèmes déjà existants.
Indication de dessin :
1) roulement à bille
2) palier lisse
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24240-01 Unité de palier de boîtier palier à semelle SP, boîtier en inox 202 kB
 Remarques générales concernant l‘utilisation de paliers en matériaux polymères et Inox 75,1 kB

Dessins

Unité de palier de boîtier palier à semelle SP, boîtier en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
BoîtierDH1BHELL1D3E1H2CAOAcc.PrixCommander
24240-01-12201acier inoxydable2011233,3126,164,49538,231131915 0,00 €
24240-01-15202acier inoxydable2021533,3126,164,49538,231131915 0,00 €
24240-01-20204acier inoxydable2042033,3126,164,49538,231131915 0,00 €
24240-01-25205acier inoxydable2052536,5140,669,710538,234131915,7 0,00 €
24240-01-30206acier inoxydable206304316583,212148,238,1172118,3 0,00 €
24240-01-35207acier inoxydable2073547,6167941274842,9172119 0,00 €
24240-01-40208acier inoxydable2084049,21841001375449,2172319 0,00 €
24240-01-112201pom2011233,3126,164,49538,231131915 0,00 €
24240-01-115202pom2021533,3126,164,49538,231131915 0,00 €
24240-01-120204pom2042033,3126,164,49538,231131915 0,00 €
24240-01-125205pom2052536,5140,669,710538,234132118,3 0,00 €
24240-01-130206pom206304316583,212148,238,1172119 0,00 €
24240-01-135207pom2073547,6167941274842,9172119 0,00 €
24240-01-140208pom2084049,21841001375449,2172319 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83