norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en fonte grise.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition :Corps peint.Nota :Le palier auto-aligneur est composé d'un roulement à bille étanche à une rangée de billes avec une bague extérieure sphérique monté dans un boîtier. La surface sphérique du palier permet de compenser les défauts d'alignement de l'arbre. Les paliers sont fabriqués avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.

Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré. Dans des conditions environnantes difficiles, le graisseur permet de lubrifier régulièrement le palier.

Toutes les dimensions du boîtier sont des dimensions nominales pour lesquelles les tolérances de fonderie doivent être prises en compte.
Plage de température :-15 °C jusqu’à +100 °C.Indication de dessin :
1) Roulement à billes
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24200 Palier à semelle UCP 170 kB

Dessins

Palier à semelle UCP

Sélection/filtre d'articles

RéférencePalierBoîtierD

A1BD3EE1HH1H2LL1αVis de
fixation
CAOAcc.PrixCommander
24200-12201UC 201P 2011212,71271395196530,214383110°M10 0,00 €
24200-15202UC 202P 2021512,71271395196530,214383110°M10 0,00 €
24200-17203UC 203P 2031712,71271395196530,214383110°M10 0,00 €
24200-20204UC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 0,00 €
24200-25205UC 205P 2052514,314013105197136,515383410°M10 0,00 €
24200-30206UC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 0,00 €
24200-35207UC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 0,00 €
24200-40208UC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 0,00 €
24200-45209UC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 0,00 €
24200-50210UC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 0,00 €
24200-55211UC 211P 2115522,2219201712312563,5236055,610°M16 0,00 €
24200-60212UC 212P 2126025,4241201842313869,8257065,110°M16 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83