norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Unité de palier de boîtier palier à semelle, boîtier en plastique
24262-01

Unité de palier de boîtier palier à semelle, boîtier en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps plastique.
Palier inox 1.4112.
Palier lisse POM.
Insert et graisseur inox 1.4301.

Finition :Palier lisse blanc.
Corps vert.
Pièces en inox naturel.
Nota :Les corps sont très robustes et affichent un bonne résistance à l'usure et aux chocs. Ils résistent aux principales bases, aux acides faibles (PH 4-9) et aux solutions salines. Contrairement aux corps en fonte ou en acier, les corps plastique empêchent la formation de micro-organismes.
Indication de dessin :
1) roulement à bille
2) palier lisse
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24262-01 Unité de palier de boîtier palier à semelle, boîtier en plastique 184 kB
 Remarques générales concernant l‘utilisation de paliers en matériaux polymères et Inox 75,1 kB

Dessins

Unité de palier de boîtier palier à semelle, boîtier en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
de composant
BoîtierDH1BHEE1LL1CAOAcc.PrixCommander
24262-01-12201acier inoxydable2011233,372,86650,8M834,531 0,00 €
24262-01-15202acier inoxydable2021533,372,86650,8M834,531 0,00 €
24262-01-20204acier inoxydable2042033,372,86650,8M834,531 0,00 €
24262-01-25205acier inoxydable2052536,576,273,550,8M1039,534 0,00 €
24262-01-30206acier inoxydable2063042,91018476,2M1042,538,1 0,00 €
24262-01-35207acier inoxydable2073547,61109582,6M1047,542,9 0,00 €
24262-01-40208acier inoxydable2084049,2120100,588,9M124849,2 0,00 €
24262-01-112201pom2011233,372,86650,8M834,531 0,00 €
24262-01-115202pom2021533,372,86650,8M834,531 0,00 €
24262-01-120204pom2042033,372,86650,8M834,531 0,00 €
24262-01-125205pom2052536,576,273,550,8M1039,534 0,00 €
24262-01-130206pom2063042,51018476,2M1042,538,1 0,00 €
24262-01-135207pom2073547,61109582,6M1047,542,9 0,00 €
24262-01-140208pom2084049,2120100,588,9M124849,2 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83