norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4125.
Joint en caoutchouc NBR.

Finition :Etanchéité des deux côtés et bague extérieure sphérique.
Regraissable.
Nota :La structure interne des roulements auto-aligneurs correspond aux standards des roulements à billes rainurés des gammes 6200 et 6300. Ils comportent cependant une bague intérieure élargie pour simplifier la fixation sur les arbres. Les bagues intérieures sont fabriquées avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.

Les roulements auto-aligneurs sont livrés prêts à monter et lubrifiés à vie avec une graisse pour roulements adaptée. Dans le cadre d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de procéder à un regraissage ultérieur.
Plage de température :-15 °C jusqu’à +100 °C.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24248 Roulement auto-aligneur MUC Inox 219 kB

Dessins

Roulement auto-aligneur MUC Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférencePalierDAA1A2A3D1D2L1L2Vis de
fixation
Charge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
24248-20204MUC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 0,00 €
24248-25205MUC 2052519,814,353,9345234,117M6x0,757,366,98 0,00 €
24248-30206MUC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 0,00 €
24248-40208MUC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 0,00 €
24248-50210MUC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83