norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Bronze avec inserts en graphite.
Acier.
Finition :Bronze autolubrifiant.
Acier trempé, surface de glissement revêtue de métal fritté.
Nota :Les plaques coulissantes ont un sens de glissement vertical.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d’entretien et sont résistants à l’usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les plaques coulissantes en acier sont trempées et leur surface de glissement est recouverte d’une couche de métal fritté.
Grâce à leur couche de glissement en métal fritté, les plaques coulissantes en acier ne nécessitent pas non plus d’entretien.
Données techniques :Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Plage de température :Jusqu'à 230 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23765 Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien 262 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme A

plus d'infos

Dessins

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme A

Sélection/filtre d'articles

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme B

plus d'infos

Dessins

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme B

Sélection/filtre d'articles

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme C

plus d'infos

Dessins

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme C

Sélection/filtre d'articles

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme D

plus d'infos

Dessins

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme D

Sélection/filtre d'articles

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme E

plus d'infos

Dessins

Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme E

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83