norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Bronze avec inserts en graphite.Finition :autolubrifiant.
Dureté 190-220 HBW.
Nota :Les douilles de guidage peuvent être utilisées dans le sens radial et axial.
Les éléments de glissement ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Données techniques :Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Plage de température :Jusqu'à 230 °C.Tolérances :L'alésage pour le palier lisse doit correspondre à la tolérance ISO H7.

Pour l'arbre, une tolérance de h6 à h7 est recommandée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23681-05 Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien 224 kB

Dessins (aperçu complet)

Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien

Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien, forme A

plus d'infos

Dessins

Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien, forme A

Sélection/filtre d'articles

Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien, forme B

plus d'infos

Dessins

Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83