norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bronze avec inserts en graphite.Finition :autolubrifiant.
Dureté 190-220 HB.
Nota :Les douilles de guidage peuvent être montées radialement ou axialement.
Les éléments de glissement ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Les inserts en graphite permettent une lubrification à vie.

De préférence pour des vitesses de glissement < 0,5 m/s. (En cas de sollicitations extrêmes avec vitesse de glissement plus élevée, une lubrification d'appoint est recommandée.)
Données techniques :

Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al6FeMn3
Épaisseur : 8,0 g/cm3
Résistance à la traction Rm : 750 N/mm2
Limite d'élasticité : 450 N/mm2
Allongement à la rupture A5 : 5-8 %
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12
Vitesse maximale : 15 m/min
Conductibilité thermique : 50 W/m x k
Coefficient de dilatation thermique : 18 x 10-6
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω x mm2)
Part de lubrifiant solide : 25-30 %

Plage de température :Températures de pointe jusqu'à env. 200 °C.Accessoires :Bride de fixation 23682Tolérances :L'alésage pour le palier lisse doit correspondre à la tolérance ISO H7.

Pour l'arbre, une tolérance de h6 à h7 est recommandée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23681 Douilles de guidage DIN 9834/ ISO 9448 en bronze sans entretien avec embase 316 kB

Dessins

Douilles de guidage DIN 9834/ ISO 9448 en bronze sans entretien avec embase

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3LL1L2L3RCAOAcc.PrixCommander
23681-0240320400024323240406,3383 0,00 €
23681-0250320320025323240326,3483 0,00 €
23681-0250320401025323240406,33103 0,00 €
23681-0250320400025323240406,3483 0,00 €
23681-0320400501232404050506,34123 0,00 €
23681-0400500631540505063636,35153 0,00 €
23681-0500630711750636371716,36,3155 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83