norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polymère haute performance iglidur® G.Finition :Gris mat.Nota :Rondelles sans entretien et sans lubrifiant. Elles servent à supporter les charges axiales en rotation, celles-ci pouvant être générées sous forme de contraintes variables ou régulières.
Isolant électrique. Résistantes contre le rayonnement UV.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23715 Rondelle en plastique 132 kB

Dessins

Rondelle en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4HSPression de surface
statique admissible max.
N/mm²
Plage de températureCAOAcc.PrixCommander
23715-105090659,5--9,50,30,680-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-1061515615--1511,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-1081810818--180,7180-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-11018101018--180,7180-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-11224151224181,52411,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-11420151420--2011,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-1152415152419,51,52411,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-116301516302223011,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-118321518322523211,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-120361520362833611,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-122381522383033811,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-124421524423334211,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-126441526443534411,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
23715-128481528483844811,580-40 °C à +130 °C 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83