norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Douille de guidage en acier de cémentation 1.7139 ou en bronze.Finition :Acier cémenté.Nota :La douille de guidage en acier ou en bronze est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Nos douilles de guidage se distinguent par leur précision, leur longévité et leur facilité de montage. Ces douilles sont conçues sans collerette de centrage afin de garantir une flexibilité maximale lors de leur utilisation.

Notre douille de guidage en acier ou en bronze est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules, et qui se distingue par sa qualité, sa précision et sa fiabilité exceptionnelles. Notre douille de guidage est conçue sans collerette de centrage et offre un diamètre d'ajustement qui garantit un montage facile et une fixation sûre et solide.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23678-20 Douilles de guidage en acier ou en bronze 278 kB
 Colonnes de guidage et broches de guidage 1,4 MB

Dessins

Douilles de guidage en acier ou en bronze

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83