norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : igumid® G,
Rotule : iglidur® W300.
Finition :noir.Nota :Les paliers à semelle compensent les défauts d’alignement, les inclinaisons et le fléchissement des arbres.
Les paliers igubal® conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires.
Montage :Les paliers à semelle sont conçus pour être fixés par deux vis.

Les paliers à semelle sont conçus avec une tolérance E 10 du diamètre intérieur. L´arbre assorti doit être conçu avec une tolérance entre h6 et h9.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23500 Palier à semelle igubal® 144 kB

Dessins

Palier à semelle igubal®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1DD1HH1H2LL1Angle
d'inclinaison max.
Charge de
traction max. N
à court terme
Charge de
traction max. N
à long terme
Charge de pression
statique et axiale max.
N
Couple de serrage max.
pour trou oblong
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23500-0526,78653,3147434530°7003504000,6 0,00 €
23500-0634,59764,518105,543629°11005504001,3 0,00 €
23500-0835,512984,52010647725°13006508001,3 0,00 €
23500-1048,51410,5105,526147,562825°150075011002,5 0,00 €
23500-1249,51612125,528148,565925°2200110011502,5 0,00 €
23500-1464,41913,5146,634189,5821123°2400120012004,5 0,00 €
23500-1665,42115166,6361810,5861223°3000150018004,5 0,00 €
23500-18722316,5189422211,5931323°35001750190010,5 0,00 €
23500-20732518209442213981423°47002350250010,5 0,00 €
23500-228128202294824141081622°61003050270010,5 0,00 €
23500-259431222595427161241722°66003300320010,5 0,00 €
23500-30105372530116432171392022°81004050375021,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83