norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bronze fritté similaire à SINT A50.Finition :Rempli d'huile (env. 25 pour cent en volume d'huile).
Dureté min. 25 HB.
Nota :Les paliers lisses en bronze fritté sont remplis d'huile, autolubrifiants, sans entretien et prêts à monter. Grâce aux forces d'adhésion, l'huile est distribuée à l'arbre en rotation ; à l'arrêt, cette huile retourne dans le palier lisse par effet de capillarité. Dans des conditions normales, une lubrification d'appoint n'est pas nécessaire.Données techniques :Charge statique : max. 70 N/mm²
Charge dynamique : max. 20 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,05 - 0,10
Vitesse de glissement : max. 6 m/s
Valeur pv max. : 2,45 N/mm² * m/s
Plage de température : -20 °C à +100 °C
Montage :Enfoncer le palier lisse en appuyant, ne pas frapper. L'utilisation d'un mandrin d'appui adapté est recommandée. Sans mandrin d'appui, le palier lisse risque de se déformer lors du montage. Après l'installation dans un logement doté d'un alésage H7, l'alésage D présente une tolérance H7.Tolérances :Logement :
Tolérance H7 recommandée.

Arbre :
Une tolérance h6 à h9 est recommandée. Des arbres trempés et non trempés à surface rectifiée peuvent être utilisés (il est également possible d'utiliser des arbres étirés dans les applications ci-dessous).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23760 Palier lisse cylindrique bronze fritté 273 kB

Dessins

Palier lisse cylindrique bronze fritté

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

D1LCAOAcc.PrixCommander
23760-00300604364 0,00 €
23760-00300606366 0,00 €
23760-00400704474 0,00 €
23760-00400804484 0,00 €
23760-00500808588 0,00 €
23760-005008105810 0,00 €
23760-005008165816 0,00 €
23760-00600906696 0,00 €
23760-006009106910 0,00 €
23760-006009126912 0,00 €
23760-006009166916 0,00 €
23760-006010066106 0,00 €
23760-0060101061010 0,00 €
23760-0060101261012 0,00 €
23760-0060101661016 0,00 €
23760-006012066126 0,00 €
23760-008011088118 0,00 €
23760-0080111281112 0,00 €
23760-008012088128 0,00 €
23760-0080121281212 0,00 €
23760-0080122081220 0,00 €
23760-01001310101310 0,00 €
23760-01001416101416 0,00 €
23760-01001610101610 0,00 €
23760-01201512121512 0,00 €
23760-01201520121520 0,00 €
23760-01201612121612 0,00 €
23760-01201812121812 0,00 €
23760-01201816121816 0,00 €
23760-01201820121820 0,00 €
23760-01401822141822 0,00 €
23760-01402014142014 0,00 €
23760-01402018142018 0,00 €
23760-01501920151920 0,00 €
23760-01502116152116 0,00 €
23760-01602016162016 0,00 €
23760-01602020162020 0,00 €
23760-01602025162025 0,00 €
23760-01602032162032 0,00 €
23760-01602216162216 0,00 €
23760-01602220162220 0,00 €
23760-01602232162232 0,00 €
23760-01802218182218 0,00 €
23760-01802418182418 0,00 €
23760-01802428182428 0,00 €
23760-01802518182518 0,00 €
23760-02002432202432 0,00 €
23760-02002516202516 0,00 €
23760-02002520202520 0,00 €
23760-02002525202525 0,00 €
23760-02002532202532 0,00 €
23760-02002620202620 0,00 €
23760-02002625202625 0,00 €
23760-02002632202632 0,00 €
23760-02002825202825 0,00 €
23760-02202822222822 0,00 €
23760-02503020253020 0,00 €
23760-02503025253025 0,00 €
23760-02503032253032 0,00 €
23760-02503040253040 0,00 €
23760-02503220253220 0,00 €
23760-02503225253225 0,00 €
23760-02503232253232 0,00 €
23760-02503240253240 0,00 €
23760-02803628283628 0,00 €
23760-03003824303824 0,00 €
23760-03003830303830 0,00 €
23760-03003838303838 0,00 €
23760-03204032324032 0,00 €
23760-03504428354428 0,00 €
23760-03504435354435 0,00 €
23760-03504535354535 0,00 €
23760-03604536364536 0,00 €
23760-04004632404632 0,00 €
23760-04004640404640 0,00 €
23760-04005025405025 0,00 €
23760-04005040405040 0,00 €
23760-04505545455545 0,00 €
23760-04505645455645 0,00 €
23760-05005632505632 0,00 €
23760-05005650505650 0,00 €
23760-05006032506032 0,00 €
23760-05006040506040 0,00 €
23760-05006050506050 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83