norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tôle de support en acier.
Couche intermédiaire en bronze fritté.
Surface de glissement en PTFE.
Finition :Acier étamé.Nota :Paliers lisses composites sans entretien en acier, particulièrement adaptés au fonctionnement à sec. Conviennent également parfaitement aux applications lubrifiées (à l'huile). Très faible usure et coefficient de frottement, pas d'effet Stick-Slip. Convient pour les mouvements rotatifs et pendulaires, haute résistance chimique, faible absorption d'eau.Données techniques :Charge statique : max. 250 N/mm²
Charge dynamique : max. 140 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,03 - 0,20
Vitesse de glissement à sec : max. 2 m/s
Vitesse de glissement avec lubrification à l'huile : max. 5 m/s
Conductivité thermique : 42 W(m*K)-1
Coefficient de dilatation thermique : 11*10-6 K-1
Plage de température : -195 °C à +280 °C
Montage :L'utilisation d'un mandrin d'appui adapté est recommandée pour éviter l'endommagement de la surface de glissement. Le joint doit être opposé à la zone de charge. Après le montage, le palier dispose d'un siège d'appui. Le collage est possible mais pas nécessaire.Tolérances :Logement :
Tolérance H7 recommandée.
Etat de surface Ra 0,8 - 1,6.
Chanfrein (côté d'insertion 0,8 - 1,2 x 15°).

Arbre :
Une tolérance h8 à f7 est recommandée. Pour les applications à faible vitesse et charges, il est également possible d'utiliser des arbres étirés de tolérance h9.
Surface de l'arbre Ra 0,4 - 0,8 (utiliser de préférence des arbres rectifiés) pour les arbres étirés Ra 1,6 - 3,2.
Indication de dessin :
1) Joint
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23730 Palier lisse cylindrique 220 kB

Dessins

Palier lisse cylindrique

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

D1LCAOAcc.PrixCommander
23730-0030040434,54 0,00 €
23730-0030040534,55 0,00 €
23730-0030040634,56 0,00 €
23730-0040050445,54 0,00 €
23730-0040050645,56 0,00 €
23730-0040050845,58 0,00 €
23730-00500705575 0,00 €
23730-00500708578 0,00 €
23730-00600805685 0,00 €
23730-00600806686 0,00 €
23730-006008106810 0,00 €
23730-007009107910 0,00 €
23730-008010068106 0,00 €
23730-008010088108 0,00 €
23730-0080101081010 0,00 €
23730-0100120610126 0,00 €
23730-0100120810128 0,00 €
23730-01001210101210 0,00 €
23730-01001212101212 0,00 €
23730-01001215101215 0,00 €
23730-01001220101220 0,00 €
23730-0120140612146 0,00 €
23730-0120140812148 0,00 €
23730-01201410121410 0,00 €
23730-01201412121412 0,00 €
23730-01201415121415 0,00 €
23730-01201420121420 0,00 €
23730-01401610141610 0,00 €
23730-01401620141620 0,00 €
23730-01501710151710 0,00 €
23730-01501712151712 0,00 €
23730-01501715151715 0,00 €
23730-01501720151720 0,00 €
23730-01601810161810 0,00 €
23730-01601815161815 0,00 €
23730-01601820161820 0,00 €
23730-01601825161825 0,00 €
23730-01802020182020 0,00 €
23730-02002310202310 0,00 €
23730-02002312202312 0,00 €
23730-02002315202315 0,00 €
23730-02002320202320 0,00 €
23730-02002330202330 0,00 €
23730-02202520222520 0,00 €
23730-02402725242725 0,00 €
23730-02502815252815 0,00 €
23730-02502820252820 0,00 €
23730-02502825252825 0,00 €
23730-02502830252830 0,00 €
23730-02502840252840 0,00 €
23730-02602915263015 0,00 €
23730-02602920263020 0,00 €
23730-02602930263030 0,00 €
23730-02803220283220 0,00 €
23730-02803225283225 0,00 €
23730-03003412303412 0,00 €
23730-03003415303415 0,00 €
23730-03003420303420 0,00 €
23730-03003430303430 0,00 €
23730-03003435303435 0,00 €
23730-03203620323620 0,00 €
23730-03203625323625 0,00 €
23730-03503920353920 0,00 €
23730-03503940353940 0,00 €
23730-03804225384225 0,00 €
23730-04004420404420 0,00 €
23730-04004430404430 0,00 €
23730-04004450404450 0,00 €
23730-05005530505530 0,00 €
23730-05005550505550 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83