norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats
05595-01

Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Boîtier, actionneur et écrou de fixation en inox 1.4404.
Joints toriques en silicone, rouges ou bleus, conformes FDA.
Vis de blocage en inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour satisfait aux exigences en matière d'hygiène des normes DIN EN ISO 14159 et DIN EN 1672-2.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.

IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.

Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07. Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05595-01 Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats 229 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83