norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox ou en thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé ou poli.
Broche polie.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en inox, poli.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoires :Plaques de bridage 05592Indication de dessin :
1) Plaque
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05591 Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox 227 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour 05591 et douille de fixation 05592 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

Sélection/filtre d'articles

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83