norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm
05588

Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :Naturel.Nota :Verrou quart de tour fermant à clé utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Came en inox pour verrou quart de tour 05569.
Clés pour verrou quart de tour 05586.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05588 Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm 227 kB

Dessins

Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
05588-186clés identiques1827 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83