norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm.Accessoires :Verrou quart de tour en Inox 05587.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox 05588.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette 05589.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T 05593.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L 05594.
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires 05595.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05569 Came en inox pour verrou quart de tour 233 kB

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2B

B1A pour H = 18L

Adapté au verrou quart de tour norelem

CAOAcc.PrixCommander
05569-245X180avec butéedroite19,58,1184505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X200avec butéecoudées vers le bas19,58,1204505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X240avec butéecoudées vers le bas19,58,1244505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X280avec butéecoudées vers le bas19,58,1284505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X320avec butéecoudées vers le bas19,58,1324505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X340avec butéecoudées vers le bas19,58,1344505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X360avec butéecoudées vers le bas19,58,1364505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X380avec butéecoudées vers le bas19,58,1384505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X400avec butéecoudées vers le bas19,58,1404505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
05569-245X420avec butéecoudées vers le bas19,58,1424505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83