norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les serrages à came norelem


norelem vous propose sa large gamme de serrages à came pour tous vos serrages rapides. Les serrages à came vous permettent un serrage manuel pour serrer vos pièces ou bien aligner des pièces de machines.  

Différentes formes et matières pour des utilisations multiples


Retrouvez tous types de serrage à came chez norelem, disponibles en différentes matières comme l’acier inoxydable ou bien le thermoplastique et sous diverses tailles et formes.

La bague moletée du levier vous permet de régler la force de serrage mais aussi de verrouiller le levier dans la position que vous souhaitez. La forme de nos serrages à came vous offre une aisance et une facilité d’utilisation ainsi qu’un confort lors de la prise en main de l’élément.
Lorsque votre levier de serrage est positionné comme vous le souhaitez, il suffit d’appuyer sur ce dernier vers le bas pour enclencher la force de serrage et de le relever pour libérer la pièce. 

    

Les leviers à serrage rapide : utilisations et caractéristiques


Les leviers de serrage rapide, également appelés poignées de serrage rapide, permettent de serrer et desserrer des vis, sans utilisation d’autres clefs ou outils spéciaux.
Les leviers à serrage rapide sont utilisés principalement pour des serrages d’éléments dans des espaces réduits, la position du levier est alors bien définie et réglée à l’aide d’un tournevis.
Ces leviers sont utiles pour des machines et équipements qui sont régulièrement entretenus ou remplacés. En effet, les leviers de serrage permettent de facilement desserrer puis resserrer les pièces pour pouvoir nettoyer les machines dans tous les recoins.
norelem propose différents modèles de leviers à serrage rapide, découvrez celui qui vous convient parmi :
•    Levier à serrage rapide en acier
•    Levier à serrage rapide avec taraudage
•    Levier à serrage rapide avec filetage
•    Levier à serrage rapide avec rondelle de pression
•    Levier à serrage rapide avec poignée en plastique
•    Levier à serrage rapide avec insert fileté

   
 Les leviers à came : utilisations et caractéristiques

   
Les leviers à came, aussi appelés leviers à came excentrique vous offrent un serrage rapide et efficace. Ils évoluent suivant une spirale logarithmique et leur serrage est homogène sur la totalité de la surface de contact de la came.
Les leviers de serrage à came sont aussi utilisés pour le repositionnement de pièces et leur forme offre une force de serrage constante. Le levier à excentrique permet un rapport important de tension / levier avant le point de serrage ou de verrouillage.

norelem propose différentes versions de leviers à came :
•    Levier à came simple
•    Levier à came double
•    Ensemble de bridage à came simple
•    Ensemble de bridage à came double

     

Les autres éléments de serrage à came

    
norelem met à votre disposition d’autres éléments de serrage pour répondre à tous vos besoins.
Le disque excentrique hélicoïdal norelem convient pour toutes les applications qui nécessitent un serrage ou un blocage irréversible. Vous pouvez actionner le disque avec un arbre passant par son centre ou bien avec une commande pneumatique ou hydraulique. En cas de chute de pression, le disque reste bloqué, la sécurité est donc totale !
L’entretoise permet de relier facilement toutes vos pièces de machines.
Les axes d’articulation en acier de traitement sont prévus pour les leviers à came simple et sont fournis avec les circlips. Ils sont particulièrement utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique.  


Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les serrages à came norelem!
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83