norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Rondelle en inox pour levier à came
04234-90

Rondelle en inox pour levier à came

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Cette rondelle peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.Matière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04234-90_Datasheet_32467_Rondelle_en_inox_pour_levier_came--fr 421 kB

Dessins

Rondelle en inox pour levier à came

Sélection/filtre d'articles

Autres articles de cette catégorie

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04232

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04232

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier

04232

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox

04232

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

04232

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

04232-10

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox

04232-12

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

04232-14

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

04232-16

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

Levier à serrage rapide en plastique réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04233

Levier à serrage rapide en plastique réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83