norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Levier à serrage rapide en aluminium réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox
04233

Levier à serrage rapide en aluminium réglable avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axe en inox 1.4305.
Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré.
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle acier zingués passivés bleu ou inox naturel
Nota :Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04233 Levier à serrage rapide en aluminium réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox 163 kB

Dessins

Levier à serrage rapide en aluminium réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Couleur
du corps
de base
DD1D2BB1HH1AA1Course
S
LForce de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04233-9501103X10aciernoirM312614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9501103X15aciernoirM312614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9501103X30aciernoirM312614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-9501104X10aciernoirM412614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9501104X15aciernoirM412614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9501104X30aciernoirM412614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-0501104X15aciernoirM415,48181311,21752,359,11152,5100 0,00 €
04233-0501104X20aciernoirM415,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0501104X30aciernoirM415,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0501105X20aciernoirM515,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0501105X30aciernoirM515,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0501105X40aciernoirM515,48181311,21752,359,11402,5100 0,00 €
04233-0501105X50aciernoirM515,48181311,21752,359,11502,5100 0,00 €
04233-1501105X20aciernoirM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1501105X30aciernoirM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1501105X40aciernoirM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1501105X50aciernoirM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-1501106X20aciernoirM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1501106X30aciernoirM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1501106X40aciernoirM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1501106X50aciernoirM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-2501108X25aciernoirM827,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2501108X30aciernoirM827,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2501108X40aciernoirM827,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2501108X50aciernoirM827,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-2501110X25aciernoirM1027,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2501110X30aciernoirM1027,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2501110X40aciernoirM1027,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2501110X50aciernoirM1027,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-9511103X10acier inoxydablenoirM312614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9511103X15acier inoxydablenoirM312614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9511103X30acier inoxydablenoirM312614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-9511104X10acier inoxydablenoirM412614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9511104X15acier inoxydablenoirM412614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9511104X30acier inoxydablenoirM412614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-0511104X15acier inoxydablenoirM415,48181311,21752,359,11152,5100 0,00 €
04233-0511104X20acier inoxydablenoirM415,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0511104X30acier inoxydablenoirM415,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0511105X20acier inoxydablenoirM515,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0511105X30acier inoxydablenoirM515,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0511105X40acier inoxydablenoirM515,48181311,21752,359,11402,5100 0,00 €
04233-0511105X50acier inoxydablenoirM515,48181311,21752,359,11502,5100 0,00 €
04233-1511105X20acier inoxydablenoirM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1511105X30acier inoxydablenoirM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1511105X40acier inoxydablenoirM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1511105X50acier inoxydablenoirM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-1511106X20acier inoxydablenoirM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1511106X30acier inoxydablenoirM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1511106X40acier inoxydablenoirM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1511106X50acier inoxydablenoirM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-2511108X25acier inoxydablenoirM827,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2511108X30acier inoxydablenoirM827,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2511108X40acier inoxydablenoirM827,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2511108X50acier inoxydablenoirM827,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-2511110X25acier inoxydablenoirM1027,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2511110X30acier inoxydablenoirM1027,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2511110X40acier inoxydablenoirM1027,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2511110X50acier inoxydablenoirM1027,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-9501403X10acierrouge rubis RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9501403X15acierrouge rubis RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9501403X30acierrouge rubis RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-9501404X10acierrouge rubis RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9501404X15acierrouge rubis RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9501404X30acierrouge rubis RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-0501404X15acierrouge rubis RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 0,00 €
04233-0501404X20acierrouge rubis RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0501404X30acierrouge rubis RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0501405X20acierrouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0501405X30acierrouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0501405X40acierrouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 0,00 €
04233-0501405X50acierrouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 0,00 €
04233-1501405X20acierrouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1501405X30acierrouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1501405X40acierrouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1501405X50acierrouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-1501406X20acierrouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1501406X30acierrouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1501406X40acierrouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1501406X50acierrouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-2501408X25acierrouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2501408X30acierrouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2501408X40acierrouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2501408X50acierrouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-2501410X25acierrouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2501410X30acierrouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2501410X40acierrouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2501410X50acierrouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-9511403X10acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9511403X15acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9511403X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-9511404X10acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 0,00 €
04233-9511404X15acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 0,00 €
04233-9511404X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 0,00 €
04233-0511404X15acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 0,00 €
04233-0511404X20acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0511404X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0511405X20acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 0,00 €
04233-0511405X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 0,00 €
04233-0511405X40acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 0,00 €
04233-0511405X50acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 0,00 €
04233-1511405X20acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1511405X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1511405X40acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1511405X50acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-1511406X20acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 0,00 €
04233-1511406X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 0,00 €
04233-1511406X40acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 0,00 €
04233-1511406X50acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 0,00 €
04233-2511408X25acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2511408X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2511408X40acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2511408X50acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €
04233-2511410X25acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 0,00 €
04233-2511410X30acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 0,00 €
04233-2511410X40acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 0,00 €
04233-2511410X50acier inoxydablerouge rubis RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04232

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04232

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier

04232

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox

04232

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

04232

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

04232-10

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox

04232-12

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

04232-14

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

04232-16

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

Levier à serrage rapide en plastique réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04233

Levier à serrage rapide en plastique réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83