norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable
04431-12

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.

Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil grâce à la poignée indexable
Accessoires :Plaque de serrage 04431-15.Indication de dessin :
(1) Vis de serrage
(2) Rondelle ressort
(3) Poignée indexable
(4) Clé à six pans
(5) Excentrique de bridage
(6) Plaque de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04431-12 Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable 321 kB

Dessins (aperçu complet)

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme A

plus d'infos

Dessins

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme A

Sélection/filtre d'articles

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B

plus d'infos

Dessins

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83