norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis excentrique, acier allié.
Rondelle de serrage en acier.
Finition :Vis excentrique, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Nota :L'excentrique de bridage à usiner peut être fraisé aux formes de la pièce pour obtenir un serrage mécanique de précision pour les pièces cylindriques ou de formes complexes. La distance A du plat au centre de l'excentrique est identique à celle de l'excentrique 04435 et permet d'interchanger ces deux composants.

«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04431 Excentrique de bridage à usiner 160 kB

Dessins

Excentrique de bridage à usiner

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

D1D1
min.
HLSWS1
(course
de serrage)
Force
de serrage
kN
Accessoires NLMCAOAcc.PrixCommander
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,304521-10-06120,00 €
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,904521-10-10200,00 €
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,804521-10-12250,00 €
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,704521-10-16300,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83