norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis excentrique de bridage avec bague à crans
04434

Vis excentrique de bridage avec bague à crans

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague à crans en acier de cémentation.
Vis excentrique en acier de traitement.
Finition :Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.
Bague à crans : trempée et anodisée.
Nota :La bague à crans trempée convient pour le serrage de pièces brutes (pièces sciées, moulées ou forgées).
Non conçue pour le serrage de matériaux trempés au couple spécifié.

Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Visser la vis excentrique jusqu’à la butée, puis la dévisser d’un tour).

« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Sur demande :Vis de rechange pour vis excentriques de bridage K1969.Principe fonctionnel :Processus de serrage :
1. Visser la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévisser ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérer la pièce à usiner.
4. Tourner la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce.
(Le six pans creux de la vis excentrique doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04434 Vis excentrique de bridage avec bague à crans 207 kB

Dessins

Vis excentrique de bridage avec bague à crans

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83