norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments de bridage à six pans variable
04432

Éléments de bridage à six pans variable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition :Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota :Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable. Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04432 Éléments de bridage à six pans variable 160 kB

Dessins

Éléments de bridage à six pans variable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

Entraxe A
pour chant variante n°
DHH1S
(Course de
l'excentrique)
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04432-09Afinition lisse1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 0,00 €
04432-10Afinition lisse7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 0,00 €
04432-11Afinition lisse13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 0,00 €
04432-13Bfinition crénelée1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 0,00 €
04432-14Bfinition crénelée7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 0,00 €
04432-15Bfinition crénelée13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83