norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté (56 ±1 HRC) et zingué bleu.
Classe de résistance 8.8.
Nota :Vis excentriques à tête fraisée, stables et compactes, permettant d'effectuer un serrage avec effet de plaquage sur les formes de pièces à usiner les plus variées.Montage :Faire un ou plusieurs trous taraudés à la distance prescrite X ou Z par rapport à la pièce à usiner. Visser la vis excentrique à la hauteur requise et avec la face plate par rapport à la pièce à usiner. Placer la pièce à usiner et serrer la vis excentrique à l'aide du six pans creux. Le serrage est réalisé avec 1/3 de tour environ. Le taraudage doit être lubrifié régulièrement.

La rotation lors du serrage doit toujours être effectuée dans le sens de la butée afin d'empêcher que la pièce à usiner bouge.
Sur demande :Vis excentriques à tête fraisée avec filetage à gauche.Indication de dessin :
1) Serrage des tôles minces
2) Serrage des pièces cylindriques
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04433 Vis excentrique à tête fraisée 188 kB

Dessins

Vis excentrique à tête fraisée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(course
de serrage)
XZForce de
serrage
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04433-040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 0,00 €
04433-05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 0,00 €
04433-06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 0,00 €
04433-08165,58,97,7M81861651,26,682,720 0,00 €
04433-10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 0,00 €
04433-1224813,511,6M122792481,910,1125,444 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83