norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Utilisation :La réhausse pour bride de serrage est positionnée et fixée sur la table de machine. La bride de serrage est ensuite vissée sur la réhausse. L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.Avantages :- D'autres hauteurs de serrage peuvent être atteintes en utilisant plusieurs réhausses.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04630 Réhausse pour bride de serrage 178 kB

Dessins

Réhausse pour bride de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Largeur
de la
rainure
BD

D1HLL1L2Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04630-012060version longue1445M12M8601351212730 0,00 €
04630-016070version longue1848M16M8701551614543 0,00 €
04630-020080version longue2258M20M10801751916549 0,00 €
04630-110035version courte1236M10M635651258,522 0,00 €
04630-112035version courte1436M12M635651258,522 0,00 €
04630-112060version courte1444,5M12M86095128832 0,00 €
04630-116070version courte1847,5M16M8701101610040 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83