norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et came en acier à outils.
Poignée en acier de traitement.
Boule en plastique thermodurcissable PF 31.
Finition :Boîtier et came trempés et brunis.
Poignée brunie.
Boule, noir.
Nota :* Epaisseur max. de pièce à usiner : voir broche de serrage 04400 (mesure C).
** Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoires :Poignée standard 06355.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04400 Vérin à tirer avec levier 216 kB
 Diagrammes d'effort vérin à tirer avec levier/ensemble de bridage pivotant 79,8 kB

Dessins

Vérin à tirer avec levier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1ABCDEFGHJKLMNPForce
de serrage
N
Tolérance recommandée
pour l'épaisseur
des pièces à usiner
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
04400-324000sans poignée324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  0,00 €
04400-324001avec poignée324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  0,00 €
04400-405000sans poignée4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  0,00 €
04400-405001avec poignée4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83