norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vérin de bridage en acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Bague de serrage en laiton.
Finition :Vérin trempé et bruni.
Vis de serrage brunie.
Bague de serrage brute.
Nota :Les vérins de bridage peuvent être fixés directement sur la table de la machine avec des tasseaux. Les faibles tolérances (js 6) en hauteur garantissent un serrage parallèle à la table.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04395 Vérins de bridage en acier 175 kB

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

plus d'infos

Dessins

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

Sélection/filtre d'articles

Référence

HPlage de serrageCAOAcc.PrixCommander
04395-050508-40 0,00 €
04395-1001008-40 0,00 €

Vis de serrage

plus d'infos

Dessins

Vis de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
04395-406740-67 0,00 €
04395-658765-87 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83