norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vérin de bridage en acier
Bague de serrage en laiton.
Finition :Vérin trempé et bruni.
Bague de serrage brute.
Nota :Les vérins de bridage peuvent être fixés directement sur la table de la machine avec des tasseaux. Les faibles tolérances (js 6) en hauteur garantissent un serrage parallèle à la table.
La plage de serrage est de 8 à 40 mm. Vis de serrage également disponibles pour les plages de serrage de 40 à 67 mm et de 65 à 87 mm.
Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine et empêche les déplacements lors du serrage. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04395 Mandrin à serrage 132 kB
 Fiche technique 04395_B Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100 132 kB

Dessins

Vérins de bridage en acier, hauteur 50 ou 100

Sélection/filtre d'articles

Référence

HPlage de serrageCAOAcc.PrixCommander
04395-050508-40 0,00 €
04395-1001008-40 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83