norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée
04401-10

Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Support de pièce traité (HRC 39-45) et rectifié.
Vis de serrage trempée et brunie.
Nota :1. Commencer par poser la pièce à usiner sur le support de pièce ou la vis de serrage du vérin à tirer, ce qui a pour effet de comprimer le ressort situé à l’intérieur et de faire rentrer la vis de serrage dans le corps de base.

2. Positionner le taraudage de la pièce à usiner au-dessus de la vis de serrage.
La pointe de la vis de serrage est légèrement enfoncée dans le taraudage par pression du ressort.

3. Lorsque l’élément d’entraînement est actionné, la vis de serrage tourne dans le taraudage de la pièce à usiner, permettant de serrer cette dernière.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisable
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Vis de serrage intégrée
Accessoires :04401-20 Unité d'extension.Contenu de la livraison2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 40.
1x bouchon de protection.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04401-10_Datasheet_32741_V_rin_tirer_automatisable_avec_vis_de_serrage_int_gr_e--fr 293 kB

Dessins

Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83