norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, bague de serrage et broche acier de traitement.
Poignée plastique thermodurcissable PF 31
Finition :Corps et bague de serrage trempés et brunis.
Broche brunie.
Poignée, noir.
Nota :Les tolérances recommandées pour l'épaisseur des pièces à usiner doivent être respectées. Pour serrer la pièce en toute sécurité, la poignée doit se situer entre la position de serrage recommandée et le point d'arrivée.

* Epaisseur max. de la pièce, voir boulon de serrage 04400 (dimension C).
** Effort manuel admissible pour la préhension.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04400 Vérin à tirer avec levier modèle lourd 166 kB

Dessins

Vérin à tirer avec levier modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCD

EFGHJKLForce
de serrage
N
Tolérance recommandée
pour l'épaisseur
des pièces à usiner
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
04400-5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  0,00 €
04400-6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83