norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps: aluminium.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition :Levier: rectifié et bruni.Nota :Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement.
Avantages techniques :
- Changement rapide d'outils.
- Plage de réglage en continu.
- Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant.
- Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626).
- L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande :Bras de serrage de grande longueur (L1).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04625 Bloc de bridage compact 178 kB

Dessins

Bloc de bridage compact

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleLL1L2L3BB1HH1H2DSWForce de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04625-1061532711293211431730M645 0,00 €
04625-1081532711293211431730M845 0,00 €
04625-2102804017454218653050M10610 0,00 €
04625-2122804017454218653050M12610 0,00 €
04625-31231075322575325873267M12815 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bloc de bridage compact
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complétement
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83