norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Cémenté et trempé, bruni et rectifié.Nota :La hauteur de serrage peut être augmentée à l’aide des entretoises 04378 et diminuée à l’aide des supports à bille oscillante 02000 pour les modèles 04620-12 à 04620-14 et 04620-22 à 04620-24.
Ces éléments de bridage présentent les avantages suivants :
- un serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l’excentrique hélicoïdal.
- un changement d’outils facile et rapide en faisant pivoter la bride équipée.
- un modèle compact, et donc un faible encombrement lors du serrage.
- une adaptation facile même à des hauteurs de serrage importantes grâce aux entretoises.

Ces éléments de bridage peuvent être fixés de deux manières :
1) dans une rainure en T.
2) avec la vis sans tête M12 directement dans la plaque, par ex. d’un dispositif.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04620 Crochet de bridage 223 kB

Dessins

Crochet de bridage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeHauteur de serrage max. H1Hauteur de serrage min. H2H3

H4CAOAcc.PrixCommander
04620-11Aavec levier excentrique30251554-59 0,00 €
04620-12Cavec levier excentrique et filetage70501573-93 0,00 €
04620-13Cavec levier excentrique et filetage98681591-121 0,00 €
04620-14Cavec levier excentrique et filetage1359522118-158 0,00 €
04620-21Bavec vis de serrage30251554-59 0,00 €
04620-22Davec vis de serrage et filetage70501573-93 0,00 €
04620-23Davec vis de serrage et filetage98681591-121 0,00 €
04620-24Davec vis de serrage et filetage1359522118-158 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83