norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Finition :Corps de base traité.Remarques concernant la commande :La référence comprend une paire composée d'un élément de serrage et d'une butée.Nota :En tournant la vis excentrique de l'élément de serrage, la pièce est plaquée vers le bas (effet de plaquage). L'élément de serrage plaque également la pièce sur la butée, permettant ainsi un appui parallèle.
Le côté butée sert de référence et permet la répétabilité du positionnement.
Course de l'excentrique : 1,2 mm.
Utilisation :Convient pour le serrage de pièces multiples et unitaires sur les montages et les tables à rainures en T.Indication de dessin :
1) Vis excentrique
2) Élément de serrage
3) Butée
4) Corps de base
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04571-10 Crampon plaqueur en acier pour rainure en T 297 kB

Dessins

Crampon plaqueur en acier pour rainure en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1HH1H2LL1L2SWLargeur
de la
rainure
F
kN
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04571-10-10182010,57,5546251541049 0,00 €
04571-10-12182010,57,5548251541249 0,00 €
04571-10-14222010,57,5552251541449 0,00 €
04571-10-16252010,57,5548251541649 0,00 €
04571-10-18252010,57,5548251541849 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83