norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage
04567

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.

1) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04567 Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage 245 kB

Dessins (aperçu complet)

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête fraisée, forme A

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête fraisée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA
min.
A
max.
BDHLSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04567-11205A121412M5X157,59,5324,3 0,00 €
04567-11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 0,00 €
04567-11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 0,00 €

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête cylindrique, forme B

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête cylindrique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA
min.
A
max.
BDHLSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04567-21205B121412M5X1613,49,6435,4 0,00 €
04567-21506B151714,8M6X1815,810,254,59,1 0,00 €
04567-21808B18,521,518,4M8X2521,214,96922 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83