norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps: acier 1.1191.Finition :Bruni.
Douilles: trempé.
Nota :Cet ensemble de crampon et butée active permet de serrer et plaquer une pièce en une seule opération. L’effort de serrage transformé en plaquage par l’action de la butée active garantit un appui efficace de la pièce. Le crampon est équipé de 2 vis anti-recul DIN 913 qui empêchent celui-ci de reculer lors du serrage.
À noter :(Le support à bille n’est pas compris dans la livraison.)Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04562 Crampon plaqueur 183 kB

Dessins

Crampon plaqueur

Sélection/filtre d'articles

Référence

F
N
F1
N
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04562-11225000500030 0,00 €
04562-21222500450030 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83