norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crampon plaqueur en fonte à graphite sphéroïdal, avec trous oblongs et mors de serrage en acier
04530

Crampon plaqueur en fonte à graphite sphéroïdal, avec trous...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en fonte à graphite sphéroïdal (FGS).
Mors en acier de traitement trempé.
Finition :Peinture : noire.
Mors : brillant.
Nota :Le crampon plaqueur permet de plaquer la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.

Forme B :
2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Indication de dessin :
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04530 Crampon plaqueur en fonte à graphite sphéroïdal, avec trous oblongs et mors de serrage en acier 226 kB

Dessins (aperçu complet)

Crampon plaqueur en fonte à graphite sphéroïdal, avec trous oblongs et mors de serrage en acier

Crampon plaqueur, forme B

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeF
kN
F1
kN
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04530-03B582,4150 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83