norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à coin en acier avec surépaisseur d’usinage, surfaces de serrage rectifiées ou striées
04526

Mors de serrage à coin en acier avec surépaisseur d’usinage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils.
Mors de serrage (30 HRC).
Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage, bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle 04526-08 et de 5 mm pour les modèles 04526-12 et 04526-16.
Cette surépaisseur permet de réaliser des formes adaptées à la géométrie de la pièce à usiner (voir figure).

Les mors de serrage des modèles 04526-08 et 04526-0810 sont dépourvus de stries.

Course de serrage par référence :
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sur demande :Mors de serrage de forme ou de dureté différentes.Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04526 Mors de serrage à coin en acier avec surépaisseur d’usinage, surfaces de serrage rectifiées ou striées 251 kB

Dessins

Mors de serrage à coin en acier avec surépaisseur d’usinage, surfaces de serrage rectifiées ou striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
B

B1CDEFinition 2GForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04526-083337292115M8X252,5pour taraudageM81525 0,00 €
04526-08103337292115M8X252,5pour rainure en té101525 0,00 €
04526-125259413022M12X404pour taraudageM123085 0,00 €
04526-12145259413022M12X304pour rainure en té143085 0,00 €
04526-166776564229M16X605pour taraudageM1650210 0,00 €
04526-16186776564229M16X505pour rainure en té1850210 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83